ZHCU801 October   2020 ADS1018 , ADS1018-Q1 , ADS1118 , ADS1118-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2ADS1x18EVM 概览
    1. 2.1 ADS1x18EVM 至 PAMBoard 接口
    2. 2.2 数字接口
    3. 2.3 模拟输入连接
    4. 2.4 电源选项
  4. 3ADS1x18EVM 设置和操作
    1. 3.1 EVM 插件说明
    2. 3.2 ADS1x18EVM GUI 和 TI Cloud Agent 安装
  5. 4ADS1x18EVM GUI
    1. 4.1 菜单栏
      1. 4.1.1 文件菜单
      2. 4.1.2 选项菜单
      3. 4.1.3 工具菜单
      4. 4.1.4 帮助菜单
    2. 4.2 导航栏
      1. 4.2.1 主页
      2. 4.2.2 图表
        1. 4.2.2.1 通道统计数据
          1. 4.2.2.1.1 时域和直方图统计
          2. 4.2.2.1.2 FFT 统计
        2. 4.2.2.2 时域图
        3. 4.2.2.3 直方图
        4. 4.2.2.4 FFT 图
        5. 4.2.2.5 采集配置设置
      3. 4.2.3 配置
        1. 4.2.3.1 寄存器读写选项
          1. 4.2.3.1.1 读取寄存器选项
          2. 4.2.3.1.2 写入寄存器选项
    3. 4.3 连接状态
  6. 5物料清单、印刷电路板布局和原理图
    1. 5.1 物料清单
    2. 5.2 印刷电路板布局
    3. 5.3 原理图

ADS1x18EVM 至 PAMBoard 接口

ADS1x18 支持数字 SPI 和多种功能模式,详见“ADS1118 超小型 SPI 兼容型 16 位模数转换器数据表”(或“ADS1018 12 位模数转换器数据表”)。PAMBoard 采用 3.3V 逻辑电平工作,同时 ADC 的数字 I/O 线路通过电平转换来与 ADS1x18 的工作电压保持匹配。

与 PAMBoard 的数字接口连接包括功率、I2C、SPI 和一个用于在转换结束时触发中断来表示新数据可用的 GPIO 连接。图 2-1 中突出显示了丝印中的数字连接。表 2-1 对这些连接进行了详细介绍。

GUID-20200916-CA0I-CWPK-MBRQ-BHQWRKMRNCKV-low.png图 2-1 ADS1x18EVM 至 PAMBoard 连接
表 2-1 ADS1x18EVM 接头引脚布局和描述

说明

连接器

连接器

说明

说明

连接器

连接器

说明

+3.3V J1:1 J3:21 +5V J4:40 J2:20 GND
J1:2 J3:22 GND J4:39 J2:19
J1:3 J3:23 J4:38 J2:18
J1:4 J3:24 J4:37 J2:17
J1:5 J3:25 J4:36 J2:16
J1:6 J3:26 J4:35 J2:15 SPI 主输出 (DIN)
SPI SCLK J1:7 J3:27 J4:34 J2:14 SPI 主输入 (DOUT)
J1:8 J3:28 J4:33 J2:13
I2C SCL J1:9 J3:29 J4:32 J2:12 SPI CS
I2C SDA J1:10 J3:30 DOUT/DRDY J4:31 J2:11