ZHCU801 October   2020 ADS1018 , ADS1018-Q1 , ADS1118 , ADS1118-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2ADS1x18EVM 概览
    1. 2.1 ADS1x18EVM 至 PAMBoard 接口
    2. 2.2 数字接口
    3. 2.3 模拟输入连接
    4. 2.4 电源选项
  4. 3ADS1x18EVM 设置和操作
    1. 3.1 EVM 插件说明
    2. 3.2 ADS1x18EVM GUI 和 TI Cloud Agent 安装
  5. 4ADS1x18EVM GUI
    1. 4.1 菜单栏
      1. 4.1.1 文件菜单
      2. 4.1.2 选项菜单
      3. 4.1.3 工具菜单
      4. 4.1.4 帮助菜单
    2. 4.2 导航栏
      1. 4.2.1 主页
      2. 4.2.2 图表
        1. 4.2.2.1 通道统计数据
          1. 4.2.2.1.1 时域和直方图统计
          2. 4.2.2.1.2 FFT 统计
        2. 4.2.2.2 时域图
        3. 4.2.2.3 直方图
        4. 4.2.2.4 FFT 图
        5. 4.2.2.5 采集配置设置
      3. 4.2.3 配置
        1. 4.2.3.1 寄存器读写选项
          1. 4.2.3.1.1 读取寄存器选项
          2. 4.2.3.1.2 写入寄存器选项
    3. 4.3 连接状态
  6. 5物料清单、印刷电路板布局和原理图
    1. 5.1 物料清单
    2. 5.2 印刷电路板布局
    3. 5.3 原理图

模拟输入连接

ADS1x18 器件设计为能够轻松通过接头 (J6) 或螺钉端子块 (J5) 连接外部差分或单端传感器。连接器 J6 为差分输入对提供了简单的接口连接,每个输入对之间通过模拟接地进行隔离。表 2-2 列出了 J5 的通道输入连接,表 2-3 显示了 J6 的输入连接。PCB 丝印上清楚地标记了这两个连接器,以便能够轻松识别输入连接。

连接器 J5 是一个螺钉端子块,用于通过裸线连接外部传感器。该端子块包含全部四个输入和一个针对模拟接地的连接点。有关输入布局,请参阅图 2-2

表 2-2 端子块输入 (J5)

J5 端子块输入

说明

J5:1 ADC AIN0 的模拟输入
J5:2 ADC AIN1 的模拟输入
J5:3 ADC AIN2 的模拟输入
J5:4 ADC AIN3 的模拟输入
J5:5 模拟接地
GUID-20200916-CA0I-CV0X-F9ST-DGRCCJDXSVTT-low.png图 2-2 模拟输入端子块 (J5)

连接器 J6 是一个间距 100mil 的双行接头。跳线或固定夹导线可用于连接。该接头包括全部四个输入和两个模拟接地连接。有关输入布局,请参阅图 2-3

表 2-3 端子块输入 (J6)

J6 端子块输入

说明

J6:1 ADC AIN0 的模拟输入
J6:2 ADC AIN1 的模拟输入
J6:3 和 J6:4 模拟接地
J6:5 ADC AIN2 的模拟输入
J6:6 ADC AIN3 的模拟输入
GUID-20200916-CA0I-VBKQ-910W-HXMHHVFHJ4XC-low.png图 2-3 模拟输入接头 (J6)

每个模拟输入都包括一个单阶低通滤波器。该单端输入滤波器的截止频率为 67.9kHz。最多可测量四个单独的单端。

除了单端测量,最多还能测量两个差分输入对组合。进行差分输入对滤波的滤波器设计有 3.4kHz 的截止频率。该滤波器已组装在 ADS1x18EVM 上,用于 AIN0 与 AIN1 或者 AIN2 与 AIN3 的输入对组合。通过在 C6 处添加一个 47nF 电容器,可以使用 AIN1 与 AIN2 的输入组合(请参阅原理图中的位置信息)。

重要:

ADS1x18 的配置选项允许满量程范围 (FSR) 超过电源电压。当输入电压略高于下一个较低 FSR 时,这一特性会非常有用。不过,输入电压不应超过 JP1 处所选 VDD 电源的电压范围。绝对输入电压受 VDD + 0.3V 和 GND - 0.3V 的限制。如果超过了绝对输入范围,则可能会使 ADS1x18 受损。