ZHCU760 March 2023
在此参考设计中,ADC12DJ3200QML-SP 射频采样 ADC 是时钟树所用于的目标数据转换器。有关单粒子翻转 (SEU) 以及如何处理 SEUS 的更多信息,请参阅 ADCDJ3200QML-SP 数据表:ADC12DJ3200QML-SP 6.4GSPS 单通道或 3.2GSPS 双通道、12 位射频采样模数转换器 (ADC)。
JESD204B 概述了 SYSREF 可以配置为多种不同模式:连续(也称为周期性)模式、间隔周期性模式或一次性脉冲信号模式。连续模式支持连续输出,由于从 SYSREF 到器件时钟的串扰,设计人员有时需要避免这种情况。但是,ADC12DJ3200QML-SP 数据表建议始终使用连续 SYSREF 来快速恢复可能遇到 SEUS 的内部时钟和计数器。
为了尽可能地减少 SYSREF 与器件时钟之间的串扰问题,请将周期设置为足够长,来限制耦合导致的杂散性能下降,但又应足够短,以便在系统要求范围内恢复。SYSREF 有助于发送器 (ADC12DJ3200QML-SP) 和接收器(FPGA 或 ASIC)在 SEU 后恢复。如需更多建议,请参阅 ADC12DJ3200QML-SP 数据表的单粒子翻转 (SEU) 部分。
在该设计中,时钟树中的内核(LMK04832-SP、LMX2615-SP)以及目标数据转换器 (ADC12DJ3200QML-SP) 中没有针对 LET ≥ 80MeV⋅cm2/mg 的单粒子功能中断 (SEFI)。表 2-3 概述了这些器件的辐射性能。
参数 | ADC12DJ3200QML-SP | LMK04832-SP | LMX2615-SP | CDCLVP111-SP |
---|---|---|---|---|
TID LDR 表征 [krad(Si)] | 不适用 | 100 | 100 | 75 |
TID HDR 表征 [krad(Si)] | 300 | 100 | 100 | 100 |
TID RLAT/RHA [krad(Si)] | 300 | 100 | 100 | — |
SEL 抗扰度 [MeV⋅cm2/mg] | 120 | 120 | 120 | 69.2 |
SEFI 抗扰度 [MeV⋅cm2/mg] | 120 | 120 | 120(引脚模式) | — |
SEE 表征 [MeV⋅cm2/mg] | 120 | 120 | 120 | 65.3 |
有关特定于器件的其他信息,请参阅单粒子效应 (SEE) 报告,这些报告通常会在 TI.com 产品文件夹中提供。