ZHCU760 March 2023
LMX2615-SP 是一款集成有电压控制振荡器 (VCO) 和稳压器的高性能宽带锁相环 (PLL),在无倍频器的情况,可输出 40MHz 至 15.2GHz 范围内的任意频率,从而无需使用 ½ 谐波滤波器。此器件上的 VCO 涵盖了整个倍频区间,因而频率覆盖度可完全低至 40MHz。品质因数为 –236dBc/Hz 的高性能 PLL 和高相位检测器频率可实现非常低的带内噪声和集成抖动。
LMX2615-SP 允许用户同步多个器件实例的输出。这意味着我们可从任意应用情形下的器件中获得确定性相位,包括采用分数引擎或启用输出分频器的情形。该器件还支持生成或重复 SYSREF(符合 JESD204B 标准),因此非常适合用作高速数据转换器的低噪声时钟源。该器件采用德州仪器 (TI) 先进的 BiCMOS 工艺制造,可提供 64 引线 CQFP 陶瓷封装。