ZHCU760 March   2023

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 设计方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 LMK04832-SP
      2. 2.2.2 LMX2615-SP
      3. 2.2.3 CDCLVP111-SP
      4. 2.2.4 ADC12DJ3200QML-SP
    3. 2.3 设计步骤
      1. 2.3.1 多种 JESD204B 同步要求
      2. 2.3.2 时钟树设计
        1. 2.3.2.1 时钟频率规划
        2. 2.3.2.2 时钟树元件
          1. 2.3.2.2.1 时钟基准
          2. 2.3.2.2.2 时钟基准缓冲器
          3. 2.3.2.2.3 时钟分配
          4. 2.3.2.2.4 频率合成
        3. 2.3.2.3 相位延迟调整选项
        4. 2.3.2.4 相位噪声优化
        5. 2.3.2.5 单粒子效应 (SEE) 注意事项
        6. 2.3.2.6 扩展 MIMO 系统的时钟树
      3. 2.3.3 电源管理
        1. 2.3.3.1 电源设计注意事项
        2. 2.3.3.2 耐辐射(防辐射)电源树
          1. 2.3.3.2.1 耐辐射 (RHA) 负载开关
          2. 2.3.3.2.2 耐辐射 (RHA) 直流/直流降压转换器
          3. 2.3.3.2.3 耐辐射 (RHA) 低压降 (LDO) 稳压器
            1. 2.3.3.2.3.1 3.3V 线性稳压器
            2. 2.3.3.2.3.2 4.5V 线性稳压器
        3. 2.3.3.3 过流检测电路
  8. 3硬件和软件入门
    1. 3.1 硬件配置
      1. 3.1.1 时钟板设置
        1. 3.1.1.1 电源
        2. 3.1.1.2 输入基准信号
        3. 3.1.1.3 输入同步信号
        4. 3.1.1.4 输出信号
        5. 3.1.1.5 编程接口
        6. 3.1.1.6 FMC+ 适配器板设置
        7. 3.1.1.7 ADC12DJ3200 EVM 设置
        8. 3.1.1.8 TSW14J57EVM 设置
        9. 3.1.1.9 多通道同步设置
    2. 3.2 软件
      1. 3.2.1 所需软件
      2. 3.2.2 时钟板编程序列
      3. 3.2.3 ADC12DJ3200CVAL EVM 编程序列
      4. 3.2.4 TSW14J57EVM 评估编程序列
  9. 4测试和结果
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 结果
      1. 4.2.1 相位噪声测量结果
      2. 4.2.2 多通道时钟相位对齐
      3. 4.2.3 信号链性能
      4. 4.2.4 通道间偏斜测量
    3. 4.3 总结与结论
  10. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计支持
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 物料清单
    2. 5.2 文档支持
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
  11. 6关于作者
    1. 6.1 鸣谢
耐辐射 (RHA) 负载开关
GUID-20221202-SS0I-PJGJ-SLXF-FWJDC085S1TZ-low.svg图 2-13 电子保险丝配置选项

电子保险丝设计规范:

  • 冗余架构
  • VIN = 5V
  • Ioutmax = 6A

RIL (Ω) = 45500 / (IL (A)) = 7.58kΩ;标准值为 7.59kΩ

计算中还考虑了电源 (4.5V) 的 10% 压降。以下计算表明,当 RTOP 为 100kΩ 时,RBOTTOM 为 11.66kΩ;修改为标准值后为 11.5kΩ。

方程式 2. RBOT_EN (kΩ) ≥ 47 / (VUVLO_TRIP – 0.47)

其中

  • VUVLO_TRIP = 4.5V,因此 RBOT_EN = 11.66kΩ

所选的 RBOT_EN 标准值 = 11.5kΩ

方程式 3. VIHEN × (REN_TOP + REN_BOT) / REN_BOT ≥ VIN

其中

  • VIHEN = 0.61V,REN_TOP = 100kΩ,REN_BOT = 11.5kΩ

结果得到:5.914V ≥ VIN

该器件的过压保护 (OVP) 功能可通过从 VIN 连接到 OVP 引脚的电阻分压器进行配置。OVP 的跳变电压必须小于绝对最大 VIN 电压。OVP 引脚上的电压大于 VOVPR 会触发 OVP 功能并关闭 FET,而该电压小于 VOVPF 则会使 FET 导通。

方程式 4. RBOT_EN (kΩ) ≥ 63 / (VOVP_TRIP – 0.63)

其中

  • VOVP_TRIP = 6.5V,因此 RBOT_EN = 10.7kΩ
方程式 5. VOVPF × (REN_TOP + REN_BOT) / REN_BOT ≥ VIN

其中

  • VOVPF = 0.5V,REN_TOP = 100kΩ,REN_BOT = 10.7kΩ

结果得到:5.17V ≥ VIN

该开关由一个开关输入 (EN) 控制。

GUID-20221202-SS0I-2MHT-TDG5-XLCSHND3BSRQ-low.svg图 2-14 冗余电子保险丝的一个分支