ZHCU475B August 2022 – January 2023 OPA388-Q1
二分之一高压电池电压连接至机箱接地时会构成错误条件。为了理解错误条件的行为,在不同电池电压条件下执行了测量。
电池电压 = 450V,隔离错误 = 225V | |
CH1:ISO_POS CH2:ISO_NEG CH3:RELAY_NEG CH4:RELAY_POS | |
高压电池电压 (提供和测量) |
测得的基准电压 | 测得的 ISO_POS 电压峰值 | 测得的 ISO_NEG 电压峰值 |
---|---|---|---|
100.006 | 2.505 | 2.398 | 2.817 |
150.008 | 2.504 | 2.295 | 2.921 |
200.003 | 2.504 | 2.191 | 3.025 |
250.004 | 2.504 | 2.088 | 3.129 |
300.004 | 2.504 | 1.98 | 3.233 |
350.004 | 2.504 | 1.876 | 3.338 |
400.006 | 2.504 | 1.778 | 3.442 |
450.007 | 2.504 | 1.667 | 3.537 |
图 3-25 展示了 POS ADC 和 NEG ADC 电压与正常情况下的偏差。当继电器关闭时,POS 和 NEG 会略有不同并保持恒定。该行为会谐振到从高压部分到机箱接地的隔离错误。
存在隔离错误时,电路行为会发生变化。图 3-26 更详细地展示了不同电池电压条件下的隔离错误类型及其影响。