ZHCU475B August 2022 – January 2023 OPA388-Q1
SN6501-Q1 是一款变压器驱动器,专为采用推挽式拓扑的低成本、小型隔离式直流/直流转换器而设计。该器件包含一个振荡器,用于为栅极驱动电路馈送信号。栅极驱动电路由分频器和先断后合 (BBM) 逻辑组成,并提供了两个互补的输出信号,这两个信号会交替开启和关闭两个输出晶体管。振荡器的输出频率由异步分频器进行分频,该分频器提供了两个 50% 占空比的互补输出信号。后续的 BBM 逻辑会在这两个信号的高电平脉冲之间插入一个死区时间。得到的输出信号为输出晶体管提供了栅极驱动信号。如图 2-5 所示,必须存在一个较短的时间,在此期间,这两个信号都应处于低电平且两个晶体管都处于高阻抗状态,然后其中一个栅极才能假定为逻辑高电平。这个较短的时间称为 BBM 时间,必须存在该时间,以避免初级侧的两端发生短接。
主要特性包括: