ZHCU475B August   2022  – January 2023 OPA388-Q1

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 TPSI2140-Q1
      2. 2.2.2 AMC1301-Q1
      3. 2.2.3 SN6501-Q1
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 隔离漏电流原理
      2. 2.3.2 高压测量
  8. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需硬件
    2.     集成固态继电器的硬件
    3. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
      2. 3.2.2 隔离测试
        1. 3.2.2.1 正常条件
        2. 3.2.2.2 高压正极处的隔离错误
        3. 3.2.2.3 高压负极处的隔离错误
        4. 3.2.2.4 ¼ 高压电池电压时的隔离错误
        5. 3.2.2.5 ¾ 高压电池电压时的隔离错误
        6. 3.2.2.6 二分之一高压电池电压时的隔离错误
      3. 3.2.3 固态继电器隔离测试
        1. 3.2.3.1 正常条件
        2. 3.2.3.2 高压正极处的隔离错误
        3. 3.2.3.3 高压负极处的隔离错误
        4. 3.2.3.4 ¼ 高压电池电压时的隔离错误
        5. 3.2.3.5 ¾ 高压电池电压时的隔离错误
        6. 3.2.3.6 二分之一高压电池电压时的隔离错误
      4. 3.2.4 高压测量
      5. 3.2.5 隔离测量分析
      6. 3.2.6 误差分析
  9. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  10. 5软件文件
  11. 6相关文档
  12. 7商标
  13. 8修订历史记录

高压测量

计算隔离漏电流需要进行高压测量。TIDA-01537 中使用 AMC1301-Q1 器件来执行这些测量。AMC1311B 具有高输入电阻和 2V 输入电压范围,也可用于进行高压测量。

图 2-11 所示,Rsh 监测电阻与一个高欧姆分压器网络串联在一起。电压测量通过 AMC1301-Q1 的悬空接地来完成。OPA320-Q1 器件用于放大信号范围并向 MCU 或逻辑接口提供单端输出。AMC1301-Q1 可以测量 ±250mV 的双向信号。在混合动力电动汽车或电动汽车电机中,电池电压仅在正电压范围内,因此 AMC1301-Q1 的可用范围为 250mV。所选的分压器网络必须确保分流电阻的压降在最大电池电压下小于或等于 250mV。

GUID-67365636-6DC3-4661-8654-4019F023CB29-low.gif图 2-11 高压测量

使用Equation5 计算高电池电压。

Equation5. HV_BATT=VOUT_OPA320×Rs2Rs×G_AMC1301×G_OPA320

其中

  • VOUT_OPA320 是 ADC 或相关器件从 OPA320-Q1 的输出测得的输出电压
  • Rsx 是从 HV_BATT 正电压到负电压的串联电阻器的总和,包括分流电阻器
  • Rsh 是 AMC1301-Q1 的分流电阻器
  • G_AMC1301 是 AMC1301-Q1 内部电路的增益
  • G_OPA320 是外部电阻器为 OPA320-Q1 电路设置的增益

Equation5 是一个简单公式,没有考虑偏置电流或失调电压的影响,而这些因素会导致测量偏差。