ZHCU475B August 2022 – January 2023 OPA388-Q1
高压测量通过填充 R1、R2、R3、R4、R5 和 R6 来实现。从 HV POS 到 HV NEG 测得的总电阻为 801kΩ;此结果包括 488Ω 的分流电阻。AMC1301-Q1 的典型增益级为 8.1517。
高压电池电压 (提供和测量) |
预期的 OPA320-Q1 输出 | 测得的 OPA320-Q1 输出 | 误差 (%) |
---|---|---|---|
99.98 | 0.9947 | 0.9885 | 0.624 |
149.99 | 1.4926 | 1.4856 | 0.473 |
200.003 | 1.9905 | 1.9825 | 0.403 |
250 | 2.4884 | 2.4795 | 0.361 |
300 | 2.9863 | 2.9762 | 0.340 |
350 | 3.4842 | 3.473 | 0.322 |
400 | 3.9820 | 3.97 | 0.303 |
450 | 4.4799 | 4.4668 | 0.293 |
500 | 4.9777 | 4.948 | 0.598 |
多个因素都会影响高压计算。MELF 电阻容差、偏置电流和模拟元件的失调电压都是重要的误差来源。对于寿命误差计算和设计,可相应地考虑相同因素。必须选择 MELF 电阻器,因为该类电阻器因温度和老化因素而产生的电阻漂移较小。