ZHCU475B August   2022  – January 2023 OPA388-Q1

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 TPSI2140-Q1
      2. 2.2.2 AMC1301-Q1
      3. 2.2.3 SN6501-Q1
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 隔离漏电流原理
      2. 2.3.2 高压测量
  8. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需硬件
    2.     集成固态继电器的硬件
    3. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
      2. 3.2.2 隔离测试
        1. 3.2.2.1 正常条件
        2. 3.2.2.2 高压正极处的隔离错误
        3. 3.2.2.3 高压负极处的隔离错误
        4. 3.2.2.4 ¼ 高压电池电压时的隔离错误
        5. 3.2.2.5 ¾ 高压电池电压时的隔离错误
        6. 3.2.2.6 二分之一高压电池电压时的隔离错误
      3. 3.2.3 固态继电器隔离测试
        1. 3.2.3.1 正常条件
        2. 3.2.3.2 高压正极处的隔离错误
        3. 3.2.3.3 高压负极处的隔离错误
        4. 3.2.3.4 ¼ 高压电池电压时的隔离错误
        5. 3.2.3.5 ¾ 高压电池电压时的隔离错误
        6. 3.2.3.6 二分之一高压电池电压时的隔离错误
      4. 3.2.4 高压测量
      5. 3.2.5 隔离测量分析
      6. 3.2.6 误差分析
  9. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  10. 5软件文件
  11. 6相关文档
  12. 7商标
  13. 8修订历史记录

测试设置

执行隔离破损测试时,务必要采取实验室安全团队提供的安全防护措施。测试设置必须符合区域安全规范。按照图 3-6 中所示,将参考设计连接到负载卡、电源和测量装置。使用单个发生器来控制设计电路板的继电器。如果任何一个继电器关闭,则表示用于支持隔离测量的相应分压器(正极或负极分压器)上发生了隔离破损根据设计,将恒定低压电源设为 5V。使用示波器来监视参考设计的模拟电压。在测量过程中,会完成其中一些测试来计算各种误差。使用 6½ 数字万用表 (DMM) 来实现相同目的。将高压电源连接到设计电路板及其负载卡。在不同的电压以及具有不同电阻的多个误差点执行测量。

为了测量隔离漏电流,这里未填充设计中的 R1、R2、R3、R4、R5 和 R6。R14、R15、R16、R17 和 R18 均填充为 1.2MΩ。R21、R22、R23、R24 和 R25 也使用此相同电阻器链来保持对称。负载卡上填充了 100kΩ 电阻器,用作从高压部分到低压部分的分压器。

由于测试设备的限制,其中的一些测量是在低压条件下执行的,然后将相关数据按比例换算为高压条件下的数据。通过适当地更改电阻器和电源,这些测试的功能行为、隔离漏电流均保持完整。

GUID-4A942D08-68B7-4DC0-86F0-B384CE6111D2-low.gif图 3-6 TIDA-01513 测试设置