ZHCU475B August   2022  – January 2023 OPA388-Q1

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 TPSI2140-Q1
      2. 2.2.2 AMC1301-Q1
      3. 2.2.3 SN6501-Q1
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 隔离漏电流原理
      2. 2.3.2 高压测量
  8. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需硬件
    2.     集成固态继电器的硬件
    3. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
      2. 3.2.2 隔离测试
        1. 3.2.2.1 正常条件
        2. 3.2.2.2 高压正极处的隔离错误
        3. 3.2.2.3 高压负极处的隔离错误
        4. 3.2.2.4 ¼ 高压电池电压时的隔离错误
        5. 3.2.2.5 ¾ 高压电池电压时的隔离错误
        6. 3.2.2.6 二分之一高压电池电压时的隔离错误
      3. 3.2.3 固态继电器隔离测试
        1. 3.2.3.1 正常条件
        2. 3.2.3.2 高压正极处的隔离错误
        3. 3.2.3.3 高压负极处的隔离错误
        4. 3.2.3.4 ¼ 高压电池电压时的隔离错误
        5. 3.2.3.5 ¾ 高压电池电压时的隔离错误
        6. 3.2.3.6 二分之一高压电池电压时的隔离错误
      4. 3.2.4 高压测量
      5. 3.2.5 隔离测量分析
      6. 3.2.6 误差分析
  9. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  10. 5软件文件
  11. 6相关文档
  12. 7商标
  13. 8修订历史记录

¾ 高压电池电压时的隔离错误

¾ 高压电池电压连接至机箱接地时会构成错误条件。为了理解错误条件的行为,在不同电池电压条件下执行了测量。

GUID-83C1655E-7535-4C1A-BA5F-DFBB300EC54B-low.gif图 3-21 400V 电池在 300V 时的隔离错误
电池电压 = 400V,隔离错误 = 300V
CH1:ISO_POS
CH2:ISO_NEG
CH3:RELAY_NEG
CH4:RELAY_POS
GUID-DF2FC7B6-9A35-46BE-B1B1-E247C57D0DCC-low.gif图 3-22 450V 电池在 337.5V 时的隔离错误
电池电压 = 450V,
隔离错误 = 337.5V
CH1:ISO_POS
CH2:ISO_NEG
CH3:RELAY_NEG
CH4:RELAY_POS
表 3-5 ¾ 高压电池电压时的测量值
高压电池电压
(提供和测量)
测得的基准电压测得的 ISO_POS 电压峰值测得的 ISO_NEG 电压峰值
100.0062.5052.2942.715
150.0082.5042.1392.767
200.0032.5041.9842.82
250.0042.5041.8282.873
300.0042.5041.6722.925
350.0042.5041.5262.978
400.0062.5041.3623.031
450.0072.5041.2063.084

图 3-23 展示了 POS ADC 和 NEG ADC 电压与正常情况下的偏差。当继电器关闭时,POS 和 NEG 都小于预期值并保持恒定。该行为会谐振到从高压部分到机箱接地的隔离错误。

GUID-DF2BF56A-BE02-4F5F-BED2-52A17F6A8CF8-low.gif图 3-23 ¾ 高压电池电压时的隔离错误行为