ZHCU475B August 2022 – January 2023 OPA388-Q1
通过将机箱接地线连接到高压正极,模拟隔离错误条件。适当地更改负载卡上的开关以支持相同的错误条件。为了理解错误条件的行为,在不同电池电压条件下执行了测量。
从正线到机箱接地间无电阻 | |
CH1:ISO_POS CH2:ISO_NEG CH3:RELAY_NEG CH4:RELAY_POS | |
从正线到机箱接地间存在 100kΩ 电阻 | |
CH1:ISO_POS CH2:ISO_NEG CH3:RELAY_NEG CH4:RELAY_POS | |
高压电池电压 (提供和测量) | 测得的基准电压 | 测得的 ISO_POS 电压峰值 | 测得的 ISO_NEG 电压峰值 |
---|---|---|---|
100.006 | 2.505 | 2.606 | 3.027 |
150.008 | 2.504 | 2.606 | 3.236 |
200.003 | 2.504 | 2.608 | 3.444 |
250.004 | 2.504 | 2.608 | 3.652 |
300.004 | 2.504 | 2.608 | 3.861 |
350.004 | 2.504 | 2.608 | 4.069 |
400.006 | 2.504 | 2.608 | 4.278 |
450.007 | 2.504 | 2.608 | 4.484 |
图 3-14 展示了 HV POS 和 HV NEG ADC 电压与正常情况下的偏差。当 U6(正向继电器)关闭时,HV POS 高于基准电压。只有高压正线具有低欧姆值或短接至机箱接地时,才能观察到此行为。