ZHCU475B August 2022 – January 2023 OPA388-Q1
¼ 高压电池电压连接至机箱接地时会构成错误条件。为了理解错误条件的行为,在不同电池电压条件下执行了测量。
|
电池电压 = 400V,隔离错误 = 100V |
CH1:ISO_POS CH2:ISO_NEG CH3:RELAY_NEG CH4:RELAY_POS |
|
|
电池电压 = 450V, 隔离错误 = 112.5V |
CH1:ISO_POS CH2:ISO_NEG CH3:RELAY_NEG CH4:RELAY_POS |
|
高压电池电压 (提供和测量) |
测得的基准电压 | 测得的 ISO_POS 电压峰值 | 测得的 ISO_NEG 电压峰值 |
---|---|---|---|
100.006 | 2.505 | 2.5 | 2.921 |
150.008 | 2.504 | 2.448 | 3.076 |
200.003 | 2.504 | 2.398 | 3.232 |
250.004 | 2.504 | 2.346 | 3.387 |
300.004 | 2.504 | 2.295 | 3.543 |
350.004 | 2.504 | 2.237 | 3.699 |
400.006 | 2.504 | 2.191 | 3.854 |
450.007 | 2.504 | 2.139 | 4.01 |
图 3-20 展示了 POS ADC 和 NEG ADC 电压与正常情况下的偏差。当继电器关闭时,POS 和 NEG 都大于预期值并保持恒定。该行为会谐振到从高压部分到机箱接地的隔离错误。