ZHCAEJ4 September 2024 TAA5212 , TAA5412-Q1 , TAC5111 , TAC5111-Q1 , TAC5112 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5212 , TAD5212-Q1
级联多个参数均衡器,可通过三种控制设置对输入信号实施频率整形控制:增益、中心频率和带宽或 Q 系数。参数均衡器控制着音调和声音,从而在混音期间使不同的输入源平坦或相匹配,或为输入信号提供特定效果。均衡常用于补偿麦克风或扬声器的物理响应,平衡多个乐器的音调,或改变乐器的音色,因为这些滤波器可在混音期间提供非常具有选择性的频率调整,或在录音期间提供特定范围的效果。例如,小型耳塞式耳机可能无法以与头戴式耳机或低音扬声器类似的方式再现低频音频分量。