ZHCAEJ4 September   2024 TAA5212 , TAA5412-Q1 , TAC5111 , TAC5111-Q1 , TAC5112 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5212-Q1 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5411-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5212 , TAD5212-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2无限脉冲响应滤波器
    1. 2.1 数字双二阶滤波器
  6. 3TAC5x1x 和 TAC5x1x-Q1 数字双二阶滤波器
    1. 3.1 使用 PurePath™ Console 的滤波器设计
      1. 3.1.1 使用 PurePath™ Console 对双二阶滤波器进行编程的示例
    2. 3.2 使用数字滤波器设计套件生成系数 N0、N1、N2、D1、D2
    3. 3.3 避免溢出条件
    4. 3.4 双二阶滤波器在录音通道中的分配
    5. 3.5 双二阶滤波器在回放通道中的分配
    6. 3.6 TAC5x1x 上的双二阶滤波器编程示例
  7. 4双二阶滤波器的典型音频应用
    1. 4.1 参数均衡器
    2. 4.2 交叉网络
    3. 4.3 语音增强
    4. 4.4 低音增强
    5. 4.5 使用陷波滤波器去除 50Hz–60Hz 噪声
  8. 5总结
  9. 6参考资料

无限脉冲响应滤波器

方程式 1 指定了无限脉冲 (IIR) 数字滤波器的传递函数。

方程式 1. H ( z )   =   b 0   +   b 1 z - 1   +   b 2 z - 2   +   . . .   +   b M z - M 1   +   a 1 z - 1   +   a 2 z - 2   +   . . .   +   a N z - N

该传递函数的系数被量化用于定点实现时,由量化和滤波器的递归性质导致的误差可能会显著改变所需滤波器的特性,并导致不稳定。将该传递函数划分为一组级联的低阶滤波器,可降低对系数量化的敏感性。事实证明,级联双二阶 IIR 滤波器实现方案可有效减少这方面的影响。