ZHCAEJ4 September 2024 TAA5212 , TAA5412-Q1 , TAC5111 , TAC5111-Q1 , TAC5112 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5212 , TAD5212-Q1
交叉网络将几个特定频段分开或连接在一起,通常在扬声器系统中用于分离低、中和高频率,从而分别驱动低音扬声器、中频或高频扬声器驱动器。这些滤波器可保护驱动器免受其无法处理的浪费、噪声诱导或有害频率的影响。例如,无需向低音扬声器发送高频。低音扬声器不能再现高频,只会增加失真。强劲的低频可能损坏高频扬声器,因此,建议在将信号发送至这些驱动器之前过滤低频。Linkwitz Riley 为定制实现,其低通和高通滤波器组合时,可在交叉频率处产生 0dB 的整体增益,因此,再现过程中的整体音调不会改变。