ZHCAEJ4 September   2024 TAA5212 , TAA5412-Q1 , TAC5111 , TAC5111-Q1 , TAC5112 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5212-Q1 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5411-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5212 , TAD5212-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2无限脉冲响应滤波器
    1. 2.1 数字双二阶滤波器
  6. 3TAC5x1x 和 TAC5x1x-Q1 数字双二阶滤波器
    1. 3.1 使用 PurePath™ Console 的滤波器设计
      1. 3.1.1 使用 PurePath™ Console 对双二阶滤波器进行编程的示例
    2. 3.2 使用数字滤波器设计套件生成系数 N0、N1、N2、D1、D2
    3. 3.3 避免溢出条件
    4. 3.4 双二阶滤波器在录音通道中的分配
    5. 3.5 双二阶滤波器在回放通道中的分配
    6. 3.6 TAC5x1x 上的双二阶滤波器编程示例
  7. 4双二阶滤波器的典型音频应用
    1. 4.1 参数均衡器
    2. 4.2 交叉网络
    3. 4.3 语音增强
    4. 4.4 低音增强
    5. 4.5 使用陷波滤波器去除 50Hz–60Hz 噪声
  8. 5总结
  9. 6参考资料

数字双二阶滤波器

数字双二阶滤波器是一种二阶 IIR 数字滤波器。该滤波器表示为两个二次方程的比值,因此称为双二阶 滤波器。双二阶滤波器的传递函数在方程式 2 中指定,图 2-1 展示了该滤波器的直接形式 II 方框图实现。在该公式中,所有系数都除以 a0,实现归一化,使得 a0 = 1。
方程式 2. H ( z )   =   b 0   +   b 1 z - 1   +   b 2 z - 2 1   +   a 1 z - 1   +   a 2 z - 2

 直接形式 II 双二阶滤波器

图 2-1 直接形式 II 双二阶滤波器

滤波器系数的不同值 a1、a2、b0、b1 和 b2 会产生不同的滤波器频率响应。