ZHCAEJ4 September 2024 TAA5212 , TAA5412-Q1 , TAC5111 , TAC5111-Q1 , TAC5112 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5212-Q1 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5411-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5212 , TAD5212-Q1
级联多个增加信号增益的双二阶滤波器时,务必确保系统整体响应不会导致系统溢出。双二阶采用 32 位定点算法进行计算。如果系统整体响应及输入信号太大,则可能由于算术饱和而导致不理想的结果。如果发生饱和或溢出,请调整输入信号或减小一个或多个双二阶滤波器的系数,从而避免系统整体响应饱和或溢出。
请注意,系统整体响应取决于信号链上所有已启用的元件。由于数字高通滤波器与数字双二阶滤波器级联,所以两者一起改变低频时的频率响应。