ZHCAEJ4 September 2024 TAA5212 , TAA5412-Q1 , TAC5111 , TAC5111-Q1 , TAC5112 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5212-Q1 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5411-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5212 , TAD5212-Q1
图 3-3 展示了如何为通道 1 创建一组滤波器,包括带宽为 400Hz 且在频率为 500Hz 时实现 5dB 增益的滤波器、带宽为 5kHz 且在频率为 4kHz 时实现 –5dB 削波的滤波器,以及频率为 60Hz 且带宽为 50Hz 的陷波滤波器。全部三个滤波器的整体响应都以红色绘制。图表支持用户放大和缩小频率响应图,并选择对数或线性频率轴、绘图增益、相位、群延迟或脉冲响应。

点击每个双二阶滤波器的旋转箭头,将会显示方程式 3 中 N0、N1、N2、D1 和 D2 的归一化浮点系数,如图 3-4 所示。请注意,PurePath™ Console 已计算出方程式 2 的浮点系数 b0、b1、b2、a1 和 a2,并转换为 N0、N1、N2、D1 和 D2 的必要值。点击 Apply 按钮,通过 I2C 将系数传输到 EVM 上的 TAC5x1x/TAC5x1x-Q1 器件。