ZHCAEJ4 September   2024 TAA5212 , TAA5412-Q1 , TAC5111 , TAC5111-Q1 , TAC5112 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5212-Q1 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5411-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5212 , TAD5212-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2无限脉冲响应滤波器
    1. 2.1 数字双二阶滤波器
  6. 3TAC5x1x 和 TAC5x1x-Q1 数字双二阶滤波器
    1. 3.1 使用 PurePath™ Console 的滤波器设计
      1. 3.1.1 使用 PurePath™ Console 对双二阶滤波器进行编程的示例
    2. 3.2 使用数字滤波器设计套件生成系数 N0、N1、N2、D1、D2
    3. 3.3 避免溢出条件
    4. 3.4 双二阶滤波器在录音通道中的分配
    5. 3.5 双二阶滤波器在回放通道中的分配
    6. 3.6 TAC5x1x 上的双二阶滤波器编程示例
  7. 4双二阶滤波器的典型音频应用
    1. 4.1 参数均衡器
    2. 4.2 交叉网络
    3. 4.3 语音增强
    4. 4.4 低音增强
    5. 4.5 使用陷波滤波器去除 50Hz–60Hz 噪声
  8. 5总结
  9. 6参考资料

摘要

音频系统使用多种信号处理功能,如均衡器、语音增强或低音增强、混频器等。TAC5x1x 和 TAC5x1x-Q1 系列立体声音频编解码器包含基于终端应用的不同信号处理块。本应用手册介绍了其中一个信号处理块(即可编程每通道无限脉冲响应 (IIR) 双二阶滤波器)的操作。本应用手册还展示了如何使用 PurePath™ Console 根据所需的频率响应配置这些滤波器。

以下 ADC、DAC 和编解码器系列中提供了本应用手册中介绍的可编程双二阶滤波器:

  • TAC5212、TAC5112、TAC5211、TAC5111
  • TAC5212-Q1、TAC5112-Q1、TAC5111-Q1
  • TAA5212
  • TAD5212、TAD5112
  • TAD5212-Q1、TAD5112-Q1
  • TAC5412-Q1、TAC5312-Q1、TAC5411-Q1、TAC5311-Q1
  • TAA5412-Q1

TAC 器件的录音和回放路径上都有双二阶滤波器,而 TAA 器件仅在录音路径上有双二阶滤波器,TAD 器件仅在回放路径上有双二阶滤波器。