ZHCADK6 December   2023 UCD3138 , UCD3138064 , UCD3138064A , UCD3138128 , UCD3138128A , UCD3138A , UCD3138A64

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 快速入门
  5. 生态系统
  6. 简介
  7. TI 电源控制器选项
    1. 4.1 电源控制器格局
    2. 4.2 UCD3138x 产品选择
  8. TI 硬件
    1. 5.1 开环 EVM
    2. 5.2 应用 EVM
    3. 5.3 控制卡
    4. 5.4 参考设计
  9. 编程器和调试器
    1. 6.1 USB 转 GPIO2 接口适配器
    2. 6.2 JTAG 调试器
  10. 软件
    1. 7.1 UCD3138x 培训实验室
    2. 7.2 UCD3138 应用开发固件套件 Kit
    3. 7.3 自定义固件
  11. 开发工具
    1. 8.1 Code Composer Studio (CCS)
    2. 8.2 Fusion Digital Power Studio
    3. 8.3 UniFlash
  12. 应用
    1. 9.1 多串联功率级
    2. 9.2 多并联功率级
    3. 9.3 高性能和外部通信
    4. 9.4 功率密度高
  13. 10支持资源
    1. 10.1 文档
    2. 10.2 TI E2E 支持论坛
  14. 11总结
  15. 12参考资料

多并联功率级

其他电源转换应用需要并联多个电源转换器。一个系统可能需要来自单个源的多个输出。例如,对于双向电池充电应用,48V 电动汽车电池可能需要多个并联的同步降压转换器。典型的设计要求每个功率级具有单独的模拟控制器。

GUID-20231127-SS0I-PCRL-DWMW-BJJRCQDXQWKN-low.svg图 9-4 使用模拟控制器的并联功率级

UCD3138x 器件通过同时控制所有功率级来提高效率和功率密度。通过利用 8 个 DPWM 输出,可对多个功率级进行串联控制。因此,只需一个控制器即可提供系统级设计。

GUID-20231127-SS0I-7QCV-SPWV-B4WKSLVRM8DS-low.svg图 9-5 使用 UCD3138x 器件的并联功率级

TIDA-00653 参考设计提供了由一个 UCD3138x 器件控制的多个并联功率级的示例。

GUID-20231204-SS0I-Q8P3-FHWP-PRLQXPSNDC4L-low.png图 9-6 TIDA-00653 使用一个 UCD3138128 来演示多个输出

主要参考设计

  • TIDA-00653:用于电池充电应用的非隔离式双向转换器参考设计
  • PMP4333:用于电信的 1kW 三轨隔离式直流/直流数字电源