ZHCADK6 December 2023 UCD3138 , UCD3138064 , UCD3138064A , UCD3138128 , UCD3138128A , UCD3138A , UCD3138A64
常见的电源转换器通常使用模拟控制器,例如 TI UCCx 产品,因为模拟控制器简单且成本低。在更高功率和复杂功率转换器中,需要更灵活的产品。工程师关注的典型选项是基于 DSP 的微控制器,例如 TI C2x 产品。但是,基于 DSP 的微控制器具有较高的固件技能和元件成本,这令工程师望而却步。基于 DSP 的控制器的响应速度也较慢,并且受到 MCU 带宽的限制。因此,工程师可能需要一个比模拟具有更多功能的电源控制器,但该控制器并非严格由软件驱动。
UCD3138x 器件力求通过结合模拟微控制器和基于 DSP 的微控制器的优势来弥补这一差距。UCD3138x 器件是完全可编程的,可实现灵活的设计。此外,TI 的 Fusion Digital Power Studio GUI 套件让我们的客户无需大量编程即可轻松定制设计。UCD3138x 器件也是专门针对电源转换器而设计的。专用电源环路不受 MCU 带宽的限制,固件设计为可轻松针对电源应用进行配置。因此,电源工程师可以设计快速而灵活的电源转换器。