ZHCADK6 December   2023 UCD3138 , UCD3138064 , UCD3138064A , UCD3138128 , UCD3138128A , UCD3138A , UCD3138A64

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 快速入门
  5. 生态系统
  6. 简介
  7. TI 电源控制器选项
    1. 4.1 电源控制器格局
    2. 4.2 UCD3138x 产品选择
  8. TI 硬件
    1. 5.1 开环 EVM
    2. 5.2 应用 EVM
    3. 5.3 控制卡
    4. 5.4 参考设计
  9. 编程器和调试器
    1. 6.1 USB 转 GPIO2 接口适配器
    2. 6.2 JTAG 调试器
  10. 软件
    1. 7.1 UCD3138x 培训实验室
    2. 7.2 UCD3138 应用开发固件套件 Kit
    3. 7.3 自定义固件
  11. 开发工具
    1. 8.1 Code Composer Studio (CCS)
    2. 8.2 Fusion Digital Power Studio
    3. 8.3 UniFlash
  12. 应用
    1. 9.1 多串联功率级
    2. 9.2 多并联功率级
    3. 9.3 高性能和外部通信
    4. 9.4 功率密度高
  13. 10支持资源
    1. 10.1 文档
    2. 10.2 TI E2E 支持论坛
  14. 11总结
  15. 12参考资料

功率密度高

UCD3138x 器件的控制器数量较少,并且与 GaN 和 SiC 等高功率技术集成,因而可提供高功率密度。因此,可实现紧凑而强大的设计。PMP23340 参考设计展示了高功率密度、高功效和高输出功率 GaN 模块中的 UCD3138x。PMP23340 的功率密度 >1250W/in^3

GUID-20231128-SS0I-ZNBF-TFMV-7WTBXCHT3WH5-low.svg图 9-8 PMP23340 使用 UCD3138A 展示高功率密度

主要参考设计

  • PMP23340:1/8 砖型高功率密度 GaN 电源模块
  • PMP4435:具有 GaN FET 的 48V 输入电压、300W 1/8 砖型数字模块参考设计
  • PMP22220:1500W 交流开关无桥式 PFC 参考设计