ZHCADK6 December   2023 UCD3138 , UCD3138064 , UCD3138064A , UCD3138128 , UCD3138128A , UCD3138A , UCD3138A64

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 快速入门
  5. 生态系统
  6. 简介
  7. TI 电源控制器选项
    1. 4.1 电源控制器格局
    2. 4.2 UCD3138x 产品选择
  8. TI 硬件
    1. 5.1 开环 EVM
    2. 5.2 应用 EVM
    3. 5.3 控制卡
    4. 5.4 参考设计
  9. 编程器和调试器
    1. 6.1 USB 转 GPIO2 接口适配器
    2. 6.2 JTAG 调试器
  10. 软件
    1. 7.1 UCD3138x 培训实验室
    2. 7.2 UCD3138 应用开发固件套件 Kit
    3. 7.3 自定义固件
  11. 开发工具
    1. 8.1 Code Composer Studio (CCS)
    2. 8.2 Fusion Digital Power Studio
    3. 8.3 UniFlash
  12. 应用
    1. 9.1 多串联功率级
    2. 9.2 多并联功率级
    3. 9.3 高性能和外部通信
    4. 9.4 功率密度高
  13. 10支持资源
    1. 10.1 文档
    2. 10.2 TI E2E 支持论坛
  14. 11总结
  15. 12参考资料

简介

UCD3138x 系列数字电源控制器在一个单芯片解决方案内提供高集成度和优异的性能。UCD3138x 器件非常灵活,专为各种电源转换应用而设计。此外,器件内的多重外设已进行了专门优化以提升交流/直流和直流/直流应用性能并减少元件总数。

UCD3138x 器件是完全可编程的电源控制器,可以为客户提供完整的设计控制和自主操作。由于采用高级别的配置,无需复杂的固件。TI 通过易于使用的集成工具简化了我们客户的开发过程。UCD3138x 器件可以使用 TI 的 Code Composer Studio™ (CCS) 集成开发环境 (IDE) 或我们强大的 Fusion Digital Power Studio 图形用户界面 (GUI) 套件进行编程。因此,客户可以获得数字控制的强大功能和灵活性,而无需面对复杂固件的挑战。

UCD3138x 器件的核心是数字控制环路外设,也称作数字电源外设 (DPP)。这些 DPP 是独立于内部微控制器 (MCU) 的高速数字控制环路。每个 DPP 由一个误差模数转换器 (EADC)、一个基于 PID 的补偿器和 DPWM 输出组成。UCD3138x 器件还具有用于实时检测的通用 ADC。最后,UCD3138x 器件可以通过通用异步接收器/发送器 (UART)、内部集成电路 (I2C) 或电源管理总线 (PMBus) 与外部外设通信。所有进程均由内部 32 位 Arm®7 MCU 通过可编程闪存存储器或片上 RAM/ROM 进行管理。

GUID-20231127-SS0I-RZ3G-SBD2-TJTKLZF23HF6-low.svg图 3-1 UCD3138x 器件的抽象