ZHCADK6 December   2023 UCD3138 , UCD3138064 , UCD3138064A , UCD3138128 , UCD3138128A , UCD3138A , UCD3138A64

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 快速入门
  5. 生态系统
  6. 简介
  7. TI 电源控制器选项
    1. 4.1 电源控制器格局
    2. 4.2 UCD3138x 产品选择
  8. TI 硬件
    1. 5.1 开环 EVM
    2. 5.2 应用 EVM
    3. 5.3 控制卡
    4. 5.4 参考设计
  9. 编程器和调试器
    1. 6.1 USB 转 GPIO2 接口适配器
    2. 6.2 JTAG 调试器
  10. 软件
    1. 7.1 UCD3138x 培训实验室
    2. 7.2 UCD3138 应用开发固件套件 Kit
    3. 7.3 自定义固件
  11. 开发工具
    1. 8.1 Code Composer Studio (CCS)
    2. 8.2 Fusion Digital Power Studio
    3. 8.3 UniFlash
  12. 应用
    1. 9.1 多串联功率级
    2. 9.2 多并联功率级
    3. 9.3 高性能和外部通信
    4. 9.4 功率密度高
  13. 10支持资源
    1. 10.1 文档
    2. 10.2 TI E2E 支持论坛
  14. 11总结
  15. 12参考资料

高性能和外部通信

无法通过模拟控制器轻松实现图腾柱 PFC 等高效的高功率拓扑。典型的模拟控制器也没有外部通信特性,因此与系统隔绝。

UCD3138x 器件可通过高效的高功率拓扑和外部通信来升级电源转换器。UCD3138x 器件可控制模拟控制器无法控制的多种复杂拓扑。

控制独立功率级的 UCD3138x 器件也可以相互通信,以进一步优化系统性能。所有 UCD3138x 器件都具有 UART、I2C 和 PMBus 外设。外部通信具有特殊功能,例如电子计量、诊断、自动关断等!

GUID-20231127-SS0I-65J8-NCR9-FXW3TDMGJLB0-low.svg图 9-7 使用 UCD3138x 器件的典型高性能应用

主要参考设计

  • PMP8877:1/8 砖型隔离式直流/直流电信电源模块数字控制参考设计
  • PMP20873:效率高达 99% 且基于 GaN 的 1kW CCM 图腾柱功率因数校正 (PFC) 转换器参考设计