ZHCADK6 December   2023 UCD3138 , UCD3138064 , UCD3138064A , UCD3138128 , UCD3138128A , UCD3138A , UCD3138A64

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 快速入门
  5. 生态系统
  6. 简介
  7. TI 电源控制器选项
    1. 4.1 电源控制器格局
    2. 4.2 UCD3138x 产品选择
  8. TI 硬件
    1. 5.1 开环 EVM
    2. 5.2 应用 EVM
    3. 5.3 控制卡
    4. 5.4 参考设计
  9. 编程器和调试器
    1. 6.1 USB 转 GPIO2 接口适配器
    2. 6.2 JTAG 调试器
  10. 软件
    1. 7.1 UCD3138x 培训实验室
    2. 7.2 UCD3138 应用开发固件套件 Kit
    3. 7.3 自定义固件
  11. 开发工具
    1. 8.1 Code Composer Studio (CCS)
    2. 8.2 Fusion Digital Power Studio
    3. 8.3 UniFlash
  12. 应用
    1. 9.1 多串联功率级
    2. 9.2 多并联功率级
    3. 9.3 高性能和外部通信
    4. 9.4 功率密度高
  13. 10支持资源
    1. 10.1 文档
    2. 10.2 TI E2E 支持论坛
  14. 11总结
  15. 12参考资料

应用 EVM

UCD3138x 应用 EVM 展示了各种电源转换器中的 UCD3138x 器件。TI.com 上提供了四个应用 EVM,其中三个需要附带 UCD3138x 控制卡 (CC)。

表 5-2 TI.com 上提供 UCD3138x 应用硬件
UCD3138x 应用套件
评估模块 (EVM) 说明 特殊特性 控制卡?
GUID-20231127-SS0I-JT4J-4WBV-T7W6L5KMGW0Q-low.png
  • 单相 PFC、双相交错 PFC 或无桥 PFC
  • 360W、400VDC 额定功率
  • 通用交流输入:95VAC 至 265VAC
  • 高 PF 和低 iTHD(负载为 20% 时小于 5%,负载为 100% 时小于 2%)
  • 可实现小于 1 的精度和功耗计量精度
Y
UCD3138x PFC EVM:UCD3138PFCEVM-026
GUID-20231127-SS0I-0DFB-RRLV-XPZZQWZC77CN-low.png
  • 硬开关式全桥直流/直流
  • 恒定电流和恒定功率
  • 次级侧控制
  • 360W 满载功率
  • 满负载电流为 30A
  • 直流输入:36VDC 至 72VDC
  • 支持具有恒定启动时间的输入电压前馈控制
  • 支持电压模式控制
  • 支持峰值电流模式控制
N
UCD3138x HSFB EVM:UCD3138HSFBEVM-029
GUID-20231127-SS0I-XBWC-VVL2-D19JHBPX7KZZ-low.png
  • 高效、数字控制和独立相移全桥直流/直流电源转换
  • 360W 满载功率
  • 满负载电流为 30A
  • 直流输入:350VDC 至 400VDC
  • 恒定电流和恒定功率
  • 次级侧控制
  • 恒定启动时间
Y
UCD3138x PSFB EVM:UCD3138PSFBEVM-027
GUID-20231127-SS0I-3T9G-K5TJ-T0MHBSFPBD8R-low.png
  • 用于直流/直流电源转换的谐振半桥 LLC
  • 支持同步整流
  • 340W 满载功率
  • 满负载电流为 29A
  • 直流输入:350VDC 至 400VDC
  • 具有占空比匹配保护的突发模式逐周期电流限制
  • 过压、过流和欠压功能
Y
UCD3138x LLC EVM:UCD3138ALLCEVM150
一些 EVM 需要控制卡 (CC)。