ZHCADK6 December   2023 UCD3138 , UCD3138064 , UCD3138064A , UCD3138128 , UCD3138128A , UCD3138A , UCD3138A64

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 快速入门
  5. 生态系统
  6. 简介
  7. TI 电源控制器选项
    1. 4.1 电源控制器格局
    2. 4.2 UCD3138x 产品选择
  8. TI 硬件
    1. 5.1 开环 EVM
    2. 5.2 应用 EVM
    3. 5.3 控制卡
    4. 5.4 参考设计
  9. 编程器和调试器
    1. 6.1 USB 转 GPIO2 接口适配器
    2. 6.2 JTAG 调试器
  10. 软件
    1. 7.1 UCD3138x 培训实验室
    2. 7.2 UCD3138 应用开发固件套件 Kit
    3. 7.3 自定义固件
  11. 开发工具
    1. 8.1 Code Composer Studio (CCS)
    2. 8.2 Fusion Digital Power Studio
    3. 8.3 UniFlash
  12. 应用
    1. 9.1 多串联功率级
    2. 9.2 多并联功率级
    3. 9.3 高性能和外部通信
    4. 9.4 功率密度高
  13. 10支持资源
    1. 10.1 文档
    2. 10.2 TI E2E 支持论坛
  14. 11总结
  15. 12参考资料

多串联功率级

典型的电源应用需要多个串联的功率级来满足系统要求。例如,离线交流/直流电路通常包含单相升压 PFC,后跟谐振 LLC 转换器和同步降压转换器。这三种拓扑中的每一种都需要单独的模拟控制器。还可以通过添加同步整流 (SR) 来提高性能。下图显示了一个简化的应用,不包含栅极驱动器等其他器件。

GUID-20231127-SS0I-FZ7H-R1DC-H06JNZLWPCCJ-low.svg图 9-2 具有 SR 的典型 3 级电源转换器系统需要四个独立的模拟控制器

另一方面,UCD3138x 器件可以控制多个串联的功率级。UCD3138x 器件可使用三个 EADC 控制多达三个不同的控制环路。每个 UCD3138x 器件还可以输出多达 8 个唯一的 DPWM。每个功率级均可独立配置或组合配置,从而打造高效的低元件数系统。

GUID-20231127-SS0I-X27C-9CQK-G2ZBSLFQXTBZ-low.svg图 9-3 UCD3138x 器件可以控制多个串联级
UCD3138xA 器件具有增强型参数,例如 SR 控制。

主要参考设计:

  • PMP40586:1kW 数字控制电流模式 LLC 参考设计