ZHCADK6 December   2023 UCD3138 , UCD3138064 , UCD3138064A , UCD3138128 , UCD3138128A , UCD3138A , UCD3138A64

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 快速入门
  5. 生态系统
  6. 简介
  7. TI 电源控制器选项
    1. 4.1 电源控制器格局
    2. 4.2 UCD3138x 产品选择
  8. TI 硬件
    1. 5.1 开环 EVM
    2. 5.2 应用 EVM
    3. 5.3 控制卡
    4. 5.4 参考设计
  9. 编程器和调试器
    1. 6.1 USB 转 GPIO2 接口适配器
    2. 6.2 JTAG 调试器
  10. 软件
    1. 7.1 UCD3138x 培训实验室
    2. 7.2 UCD3138 应用开发固件套件 Kit
    3. 7.3 自定义固件
  11. 开发工具
    1. 8.1 Code Composer Studio (CCS)
    2. 8.2 Fusion Digital Power Studio
    3. 8.3 UniFlash
  12. 应用
    1. 9.1 多串联功率级
    2. 9.2 多并联功率级
    3. 9.3 高性能和外部通信
    4. 9.4 功率密度高
  13. 10支持资源
    1. 10.1 文档
    2. 10.2 TI E2E 支持论坛
  14. 11总结
  15. 12参考资料

应用

本节讨论了如何在各种电源转换器中使用 UCD3138x 器件,以及这些器件如何改进您的设计。

UCD3138x 器件在各种应用中性能优异。下面突出显示了五个主要类别:

  • 多串联功率级
  • 多并联功率级
  • 高性能
  • 外部通信
  • 功率密度高

UCD3138x 器件采用基于硬件的专用功率级控制器,可实现高性能和高灵活性。这是一个可配置的控制环路,蚀刻在器件上,与 MCU 无关。因此,控制环路易于配置且不受 MCU 带宽限制。

GUID-20231127-SS0I-0TC0-0R6L-BCSV05X0Z797-low.svg图 9-1 UCD3138x 器件的功能方框图