ZHCADD1 November 2023 LM63625-Q1 , TPS37-Q1 , TPS3703-Q1 , TPS3850-Q1
TI 产品提供了根据 Siemens (SN) 29500 或国际电工委员会 (IEC) TR 62380 的可靠性指南得出的时基故障率。SN 29500 与 IEC TR 62380 的不同之处在于考虑了由芯片和封装相互作用引起的失效。SN29500 仅提供总时基故障率,而 IEC TR 62380 将芯片时基故障率和封装时基故障率进行区分以用于分析。
功能安全标准建议半导体元件制造商估计由于器件与封装材料以及器件与封装的连接点(引脚)相互作用而导致的故障。对于前置稳压器、低压降稳压器和电压监控器等功能安全型器件,TI 提供功能安全时基故障率、失效模式分布和引脚 FMA 报告。
表 3-1 以 LM63625-Q1 为基准,列出了失效模式及其各自的分布。
裸片失效模式 | 失效模式分布 (%) |
---|---|
SW 无输出 | 35 |
SW 输出不在电压或时序规格范围内 | 45 |
SW 驱动器 FET 卡在开启位置 | 10 |
RESET 误动作或未动作 | 5 |
任意两个引脚短路 | 5 |
表 3-1 中列出的芯片失效模式在以下列表中进行了说明: