ZHCADD1 November   2023 LM63625-Q1 , TPS37-Q1 , TPS3703-Q1 , TPS3850-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1引言
  4. 2满足功能安全要求的安全 MCU 电源设计
  5. 3ASIL B 电源设计示例和 FMEDA 分析
    1. 3.1 功能安全要求
    2. 3.2 拟议的电源设计
    3. 3.3 FMD 和引脚 FMA
    4. 3.4 芯片级 LM63625-Q1 和 TPS37A-Q1 FMEDA 分析
    5. 3.5 引脚级 LM63625-Q1 和 TPS37A-Q1 FMEDA 分析
      1.      11
    6. 3.6 LM63625-Q1 和 TPS37A-Q1 的总体 FMEDA 分析
  6. 4总结
  7. 5其他资源

引言

安全 MCU 广泛应用于安全关键型汽车系统,例如数字驾驶舱和仪表组。MCU 通过控制器局域网 (CAN) 从各种电子控制单元和传感器收集安全相关信息。然后,该器件执行相应的信号处理和故障检测,以达到系统功能安全要求。为了防止 MCU 进入不安全状态,必须将电源保持在安全 MCU 的建议工作范围内。

基于固有安全风险的 ISO 26262 标准中有四种 ASIL 分级:ASIL A、ASIL B、ASIL C 和 ASIL D,其中 ASIL D 是最严格的要求。数字驾驶舱和仪表组应用的目标通常是 ASIL B。