ZHCADD1
November 2023
LM63625-Q1
,
TPS37-Q1
,
TPS3703-Q1
,
TPS3850-Q1
1
摘要
1
引言
2
满足功能安全要求的安全 MCU 电源设计
3
ASIL B 电源设计示例和 FMEDA 分析
3.1
功能安全要求
3.2
拟议的电源设计
3.3
FMD 和引脚 FMA
3.4
芯片级 LM63625-Q1 和 TPS37A-Q1 FMEDA 分析
3.5
引脚级 LM63625-Q1 和 TPS37A-Q1 FMEDA 分析
11
3.6
LM63625-Q1 和 TPS37A-Q1 的总体 FMEDA 分析
4
总结
5
其他资源
3.1
功能安全要求
在使用 TI 器件进行设计时,请遵循以下功能安全要求实践:
安全要求:设计符合 ASIL B 标准的 3.3V 安全 MCU 电源
安全状态:检测到电源故障时将安全 MCU 复位至安全状态
容错时间间隔:500ms
了解如何在系统的失效模式、影响和诊断分析 (FMEDA) 中利用 TI 的失效模式分布 (FMD) 和引脚失效模式分析 (FMA) 数据
通过 FMEDA 分析证明与监控器耦合的 TI 功能安全型稳压器满足 ASIL B 指标