ZHCADD1 November   2023 LM63625-Q1 , TPS37-Q1 , TPS3703-Q1 , TPS3850-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1引言
  4. 2满足功能安全要求的安全 MCU 电源设计
  5. 3ASIL B 电源设计示例和 FMEDA 分析
    1. 3.1 功能安全要求
    2. 3.2 拟议的电源设计
    3. 3.3 FMD 和引脚 FMA
    4. 3.4 芯片级 LM63625-Q1 和 TPS37A-Q1 FMEDA 分析
    5. 3.5 引脚级 LM63625-Q1 和 TPS37A-Q1 FMEDA 分析
      1.      11
    6. 3.6 LM63625-Q1 和 TPS37A-Q1 的总体 FMEDA 分析
  6. 4总结
  7. 5其他资源

拟议的电源设计

图 3-4 采用图 3-4 中所示的设计,重新绘制了图并添加了稳压器的器件型号。


GUID-20231108-SS0I-PMHL-CZKW-WPHCWJK2N0SV-low.svg

图 3-1 满足 ASIL B 标准的 MCU 电源设计

LM63625-Q1 是一款 3.5V 至 36V 宽 VIN 压降压转换器;电源输出为 3.3V。MCU 的安全工作电压为 3V 至 5V。TPS37A-Q1 监控 3.3V 电源输出,当电压高于 5V 或低于 3V 时,会将安全 MCU 复位。因此,TPS37A-Q1 实现了过压和欠压检测安全机制 (SM)。