ZHCADD1 November   2023 LM63625-Q1 , TPS37-Q1 , TPS3703-Q1 , TPS3850-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1引言
  4. 2满足功能安全要求的安全 MCU 电源设计
  5. 3ASIL B 电源设计示例和 FMEDA 分析
    1. 3.1 功能安全要求
    2. 3.2 拟议的电源设计
    3. 3.3 FMD 和引脚 FMA
    4. 3.4 芯片级 LM63625-Q1 和 TPS37A-Q1 FMEDA 分析
    5. 3.5 引脚级 LM63625-Q1 和 TPS37A-Q1 FMEDA 分析
      1.      11
    6. 3.6 LM63625-Q1 和 TPS37A-Q1 的总体 FMEDA 分析
  6. 4总结
  7. 5其他资源

LM63625-Q1 和 TPS37A-Q1 的总体 FMEDA 分析

表 3-2表 3-5表 3-6 的总时基故障率、残余故障或单点故障以及潜在故障相加,可生成整体时基故障率。然后,您可以计算出此设计的最终 SPFM = 99.55%,LFM = 81.74%(表 3-7),证明采用 LM63625-Q1 和 TPS37A-Q1 的 TI 电源设计满足 ASIL B 标准。

表 3-7 LM63625-Q1 和 TPS37A-Q1 的总体 FMEDA 分析
芯片 (LM63625) 封装 (LM63625) 芯片 (TPS37A) 封装 (TPS37A) 总计
总时基故障 λS 7.0000 5.0000 2.0000 3.0000 17.0000
残余故障和单点故障 λSPF 和 λRF 0.0420 0.0113 0.0000 0.0000 0.0533
潜在故障 λMPF,L 0.0000 0.0000 1.5600 1.5300 3.0900
单点失效指标 SPFM 99.40% 99.77% 100.00% 100.00% 99.69%(1)
潜在失效指标 LFM 100.00% 100.00% 22.00% 49.00% 81.77%(2)
SPFM = 1 – 0.0533 / 17 = 99.69%
LFM = 1 – 3.09 / (17-0.0533) = 81.77%