ZHCAD90 October 2023 CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312PSIP , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10
表 2-1 显示 TI 提供了若干个具有不同闪存和 SRAM 存储器数量的 Simplelink 器件。
| 器件 | 闪存 (kB) | SRAM (kb) |
|---|---|---|
| CC13x1x3 或 CC26x1x3 | 352 | 40 |
| CC13x2x1 或 CC26x2x1 | 352 | 80 |
| CC13x2x7 或 CC26x2x7 | 704 | 144 |
| CC13x4x10 或 CC26x4x10 | 1024 | 256 |
具有不同的系统内核:
要寻找合适的芯片,应考虑我们采用不同配置的示例所需的 RAM 和闪存大小。这些值是使用 Simplelink SDK 中的示例进行估算的。有关存储器分配的信息,请参阅表 2-2。
具有 P 扩展的 TI-SimpleLink 器件集成了功率放大器,可实现高达 20dBm 的可调节传输功率。
这些值是使用我们的示例和协调器的最大已连接器件数(设置为 50)来估算的。这些值可以在表 2-2 中找到,以闪存或 RAM(单位为 kB)形式显示。