ZHCAD90 October 2023 CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312PSIP , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10
| 代码示例 | 说明 |
|---|---|
| 收集器 (SUB1G/2.4G) | 收集器示例使用 TI 15.4-Stack 创建一个 PAN 协调器器件 |
| 收集器安全托管 (SUB1G/2.4G) | 该示例使用基于 TI 15.4-Stack 且具有安全调试功能的星形网络创建一个 PAN 协调器器件 |
| 传感器 (SUB1G/2.4G) | 传感器示例可用于加入由收集器示例创建的 PAN 网络 |
| 传感器安全托管 (SUB1G/2.4G) | 传感器示例可用于加入由收集器安全托管示例创建的 PAN 网络 |
| 协处理器 | 演示如何在一个双芯片场景中实现 MAC 协处理器器件。在此示例中,TI 15.4-Stack 在 SimpleLink 器件上运行,可以使用串行接口将该器件与任何器件连接。 |
| 传感器 OAD 片外安全 (2.4G/SUB1) | 传感器 OAD 片外示例应用演示了如何使用 TI 15.4-Stack 实现传感器网络,该网络具有采用 AM335x 和 MAC 协处理器的片外 OAD 配置。 |
| 传感器 OAD 片上安全 (2.4G/SUB1) | 传感器 OAD 片上示例演示了如何实现 15.4 网络,该网络具有采用 AM335x 和 MAC 协处理器的片上 OAD 功能。 |
| 传感器 OAD 片上持久安全 (2.4G/SUB1) | 传感器片上持久性示例演示了具有 AM335x 和 MAC 协处理器的 OAD 如何与应用程序映像和永久映像配合使用。 |