ZHCAD90 October 2023 CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312PSIP , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10
这些测量是使用一个传感器完成的,报告数据包大小为 100 字节。更改有效载荷大小会影响可能的数据吞吐量。
一般来说,较高的传输速率会提高 PER。
| 模式 | 数据速率 | PER (%) 1 | 应用吞吐量 (kbps) | 网络实用程序 |
|---|---|---|---|---|
| NBCN | 5kbps | 0.17% | 3.26 | 80.11 % |
| NBCN | 50kbps | .312% | 27.115 | 70.95 % |
| BCN | 50kbps | 0.41% | 25.39 | 66.5 % |
| FH | 50kbps | 0.493% | 21.94 | 69.65 % |
| NBCN | 200kbps | 0.11% | 81.5 | - |