ZHCAD90 October 2023 CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312PSIP , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10
TI 15.4-Stack 支持由 IEEE802.15.4 规范定义的 AES 加密。该应用程序负责密钥管理,但最初并非由 TI 15.4-Stack 完成。但是,该应用程序允许开发人员:
TI Simplelink 器件包含一个 AES 加速器、一个 ECC 公钥生成器和一个 TRNG,用于支持安全措施。SDK 中提供了几个支持安全性的示例。
| 密钥 | 器件密钥 -收集器存储每个器件的器件密钥 网络密钥(预定义) -每个器件已知 |
|---|---|
| 加密层 | MAC 层加密 |
| 解密层 | MAC 层解密 具有 128 位密钥的 AES-CCM-MIC |
| 密钥存储 | 存储在 MAC 层中的密钥 |
| 密钥交换 | ECDH P-256(支持)匿名密钥协商协议 |
| 密钥推导算法 | AES-CMAC 和 TRNG 一个共享密钥用于生成器件密钥 |
| 身份验证 | 仅允许: -无身份验证 -无 MITM 保护 默认代码: -MITM-protection 通行密钥: -收集器:必须输入 -传感器:显示身份验证 |
| 密钥刷新 | TI 提供了用于密钥刷新的 API |