ZHCAD90 October 2023 CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312PSIP , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10
开箱即用的 15.4 Stack 支持多个涵盖多种数据速率和传输频率的 PHY。这些主要在北美(902MHz 至 928MHz)、日本(920MHz 至 928MHz)和欧洲(863MHz 至 876MHz)频段内。表 4-1 中提供了支持的 PHY 列表。
| PHY ID | PHY 数据速率 | 通道 0 频率 | 通道数 | 信道间隔 | 标准 | TI 设置名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 250kbps | 2405 MHz | 16 | 5MHz | 全球 | IEEE802.15.4 |
| 1 | 50kbps | 902.2 MHz | 129 | 200kHz | FCC | IEEE802.15.4 |
| 3 | 50kbps | 863.125 MHz | 64 | 200kHz | ETSI | IEEE802.15.4 |
| 128 | 50kbps | 433.05 MHz | 7 | 200kHz | FCC/ETSI | IEEE802.15.4 |
| 129 | 5kbps | 902.2 MHz | 129 | 200kHz | FCC | Simple-Link 远距离 |
| 130 | 5kbps | 433.05 MHz | 7 | 200kHz | FCC | Simple-Link 远距离 |
| 131 | 5kbps | 863.125 MHz | 64 | 200kHz | ETSI | Simple-Link 远距离 |
| 132 | 200kbps | 902.4 MHz | 64 | 400kHz | FCC | IEEE802.15.4 |
| 133 | 200kbps | 863.225 MHz | 32 | 400kHz | ETSI | IEEE802.15.4 |
| 136 | 200kbps | 920.7 MHz | 36 | 200kHz | ARIB | IEEE802.15.4 |