ZHCAD90 October 2023 CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312PSIP , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10
TI 15.4 Stack 提供礼貌性频谱接入,其计时参数如表 1-2 所示。
| 参数 | 限制 | 应用的值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 最小 CCA 间隔 | 160µs | 160µs | 最小 CCA 侦听周期 |
| 最小延迟期间 | CCA 间隔 | unitBackoff 持续时间 (1ms + 8 符号周期) |
延迟间隔最小值 |
| 延迟期间最小单位 | unitBackoff 持续时间 (1ms + 8 符号周期) |
两个相邻延迟期间之间的最小间隔 | |
| 死区时间 | <5ms | CCA 持续时间 (< 160µs) |
侦听间隔结束与开始传输之间的最长时间 |
| 最长传输持续时间 Ton 最大值 |
1s |
由应用最大有效载荷大小和数据速率决定 (对于 1000 字节 @ 50kbps = 大约 200ms) |
对于单次传输 |
| 最长传输持续时间 Ton 最大值 |
4s | 由应用最大有效载荷大小和数据速率以及轮询开销决定(对于 1000 字节 @ 50kbps = 大约 250ms) | 对于传输对话或轮询序列 |
| 1 小时内的最大 Tcum_on | 每 200kHz 频谱 100s/1h | 由应用流量确定 | 在每小时 200kHz 频谱部分允许的最大累计导通时间 |
| 同一工作频率下的 最小 Toff_min |
100ms | 100ms | 在以同一工作频率进行传输后,特定发送器应保持关闭状态的最短 T-off 时间周期 |