ZHCAD90 October 2023 CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312PSIP , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10
TI 15.4-Stack 是一个软件平台,用于在 SimpleLink™-MCU 平台上实现基于 IEEE 802.15.4 的硬件访问层 (PHY + MAC)。它使用户能够基于 IEEE802.15.4 标准创建稳健且安全的星形网络。该栈易于配置并可适应多种应用要求。TI 提供了 SDK,其中包含该栈以及详细说明和一组开箱即用示例。
TI 15.4 Stack 包含不同的 PHY,以符合全球认证标准并适应不同的应用要求。
TI 15.4 Stack 实施符合适用于工业应用的 IEEE802.15.4e 以及适用于智能公用事业网络 (SUN) 的 802.15.4g。该栈包含一个基于 Wi-SUN™ 实现的跳频实现。
此外,该栈支持不同的模式和多种安全功能,例如 AES128 数据包加密。
| 组件 | 版本 |
|---|---|
| TI-15.4-stack 版本 | 6.10.00.x |
| 经销商 | 包含在 SDK 中(最新版本 7.10.00.98) |
| IDE 支持 | 适用于 Windows、Linux 和 macOS 的 CCS V12.3 |
| 编译器支持 | TI Arm® Clang 编译器工具:2.1.2.LTS、 EWARM-9.32.1 |
| RTOS 支持 | FreeRTOS V10.2.1 |
| 推荐的开发套件 | 2 个 LP-CC1352P7-1 + 用于 OAD 的 Linux PC |
| 支持的器件: | SUB1G:CC1311P3、CC1311R3、CC1312R、CC1312R7、CC1312PSIP、CC1314R10 2.4GHz 器件:CC2642R、CC2642R-Q1、CC2651P3、CC2651R3、CC2652P、CC2652P7、CC2652R、CC2652RB、CC2652RSIP、CC2652PSIP、CC2651RSIPA、CC2674R10、CC2674P10 双频带器件:CC1352P、CC1352P7、CC1352R、CC1354P10、CC1354R10 |