ZHCAD90 October 2023 CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312PSIP , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10
| 频带 | 数据速率 | 轮询/跟踪/报告 | 节点数量 | 模式 | 平均 PER |
|---|---|---|---|---|---|
| FCC | 5kbps | 6s/400s/360s | 75 | BCN | 0.03 % |
| FCC | 5kbps | 400s/500s/400s | 100 | NBCN | 0.02 % |
| FCC | 50 Kbps | 6s/40s/40s | 75 | FH | 0.00% |
| FCC | 50kbps | 6s/40s/40s | 100 | FH | 0.08 % |
| ETSI | 200kbps | 20s/100s/20s | 100 | NBCN | 0.08 % |