ZHCAD60B May 2011 – September 2023 MSP430AFE221 , MSP430AFE222 , MSP430AFE223 , MSP430AFE231 , MSP430AFE232 , MSP430AFE233 , MSP430AFE251 , MSP430AFE252 , MSP430AFE253
市电的电压通常为 230V 或 110V,必须降到 500mV 的范围内(参阅图 4-3)。电压模拟前端由尖峰保护压敏电阻(未显示)、后跟一个简单的分压器和一个用作抗混叠滤波器的 RC 低通滤波器组成。
图 4-3 展示了 230V 市电电压下电压输入的模拟前端。该电压会降至约 350mV RMS(峰值为 495mV)并馈入正输入。该等级符合 MSP430 SD24 模拟限制。零共模电压可以连接到 SD24 的负输入端。此外,SD24 具有 1.2V 的内部基准电压,该电压可在外部使用,如果需要,还可用作共模电压。
请注意,正极侧和负极侧的抗混叠电阻器不同,因为正极端子的输入阻抗高得多,因此,会为抗混叠滤波器使用值较低的电阻器。如果不保持这一差异,则会导致几度的相对较大相移。