ZHCAD60B May 2011 – September 2023 MSP430AFE221 , MSP430AFE222 , MSP430AFE223 , MSP430AFE231 , MSP430AFE232 , MSP430AFE233 , MSP430AFE251 , MSP430AFE252 , MSP430AFE253
图 4-1 展示了通过 110/220VRMS 交流电 (AC) 的市电电直接获得 3.3V 单路输出电压时的简单电容器电源。
根据所需的电源输出电流驱动,选择合适的电阻器 R22 和电容器 C49 的值。市电电压被直接馈入基于 RC 的电路,随后是整流电路,为 MSP430 的运行提供直流电压。在 MSP430 全速运行时,这个直流电压被调节至 3.3V。对于图 4-1 中的电路,近似驱动提供了大约 12mA 的电流。如果需要额外的驱动,可以使用 NPN 输出缓冲器或基于变压器/开关的电源。