ZHCAD60B May 2011 – September 2023 MSP430AFE221 , MSP430AFE222 , MSP430AFE223 , MSP430AFE231 , MSP430AFE232 , MSP430AFE233 , MSP430AFE251 , MSP430AFE252 , MSP430AFE253
MSP430AFE2xx 器件属于 MSP430F2xx 系列器件。这些器件在能源测量中得到应用,并具有必要的架构来为之提供支持。MSP430AFE2xx 器件具有功能强大的 12MHz 中央处理单元 (CPU) 和 MSP430 CPUX 架构。Σ-Δ 前端包含多达三个模数转换器 (ADC),这些转换器基于支持差分输入的二阶 Σ-Δ 架构。Σ-Δ ADC (SD24) 可输出 24 位结果。它们可以组合在一起,以便在同一个触发器上同时对电压和电流进行采样。每个 SD24 转换器支持高达 -1V 的共模电压,并使所有传感器都以接地为基准。此外,该器件还具有集成增益级,支持高达 32 的增益,可对低输出传感器进行放大。此芯片上的 16 位 x 16 位硬件乘法器可用于在能量计算期间进一步加速数学密集型运算。该软件支持计算单相电能计量的各种参数。在能量计量期间计算的关键参数为均方根 (RMS) 电流和电压、有功和无功功率及能量、功率因数和频率。本应用报告以 zip 文件的形式提供了完整的计量源代码。对于新设计,请从 MSP-EM-DESIGN-CENTER 下载电能测量设计中心 (EMDC) 和软件库。