ZHCAD60B May 2011 – September 2023 MSP430AFE221 , MSP430AFE222 , MSP430AFE223 , MSP430AFE231 , MSP430AFE232 , MSP430AFE233 , MSP430AFE251 , MSP430AFE252 , MSP430AFE253
仪表打开后,可以使用提供的 GUI 查看结果。使用 DB-9 RS-232 串行电缆将 EVM 上的 RS-232 接头连接到 PC。打开终端程序以查看类似于图 7-1 的报告。UART 的波特率设置可由用户配置,默认设置为 115kbps。
这是工作功耗,大约每秒显示一次。连接测试信号时,报告非零值。