ZHCAD60B May 2011 – September 2023 MSP430AFE221 , MSP430AFE222 , MSP430AFE223 , MSP430AFE231 , MSP430AFE232 , MSP430AFE233 , MSP430AFE251 , MSP430AFE252 , MSP430AFE253
由 SD24 ADC 组成的 MSP430 模拟前端是差分前端,要求引脚上的输入电压不超过 ±500mV(增益 = 1)。为了满足此规格,必须对电流和电压输入进行分压。此外,SD24 允许最高 -1V 的负电压;因此,无需电平转换器即可直接连接市电交流信号。以下各节将介绍用于电压和电流通道的模拟前端。