ZHCACU8 july   2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1 , LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581

 

  1.   1
  2.   如何在反激式拓扑中实现软启动
  3.   商标
  4. 1概述
  5. 2设计注意事项
  6. 3软启动时间计算注意事项
    1. 3.1 LM5155x 的软启动电容器选择
  7. 4不同拓扑中的软启动时间
    1. 4.1 降压拓扑
    2. 4.2 升压拓扑
    3. 4.3 Sepic 拓扑
    4. 4.4 反激式拓扑
      1. 4.4.1 PSR 反激式拓扑:双极晶体管作为 COMP 引脚的下拉机制
      2. 4.4.2 次级侧软启动元件
  8. 5修复软启动问题
  9. 6总结
  10. 7参考文献

软启动时间计算注意事项

软启动斜坡时间可以用方程式 1 进行计算

方程式 1. C * U = I * t

重新排列为 tSS 得到方程式 2

其中:

方程式 2. t s s =   C O U T * U s s _ S t e p I s s _ R a m p

Uss_step:软启动电压斜坡 = 软启动后的预期电压 - 预充电电压

软启动后的预期电压:通常为 VOUT

预充电电压:适用于升压拓扑,大多数其他拓扑的输入电压为 0V

C_out:总输出电容

I_ss_ramp:软启动期间可用于为输出电容器充电的电流。如果在软启动时间期间存在目标负载的影响,则需要首先将其减去。例如,如果 SMPS 提供的电路仅在电源正常信号指明上电完成后才启用,则负载电流可完全用于启动。如果是始终连接的欧姆负载,则只能使用目标负载电流和最大负载电流之间的增量。但在这种情况下仍然可以使用一些裕量来避免系统触发过流