ZHCACU8 july   2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1 , LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581

 

  1.   1
  2.   如何在反激式拓扑中实现软启动
  3.   商标
  4. 1概述
  5. 2设计注意事项
  6. 3软启动时间计算注意事项
    1. 3.1 LM5155x 的软启动电容器选择
  7. 4不同拓扑中的软启动时间
    1. 4.1 降压拓扑
    2. 4.2 升压拓扑
    3. 4.3 Sepic 拓扑
    4. 4.4 反激式拓扑
      1. 4.4.1 PSR 反激式拓扑:双极晶体管作为 COMP 引脚的下拉机制
      2. 4.4.2 次级侧软启动元件
  8. 5修复软启动问题
  9. 6总结
  10. 7参考文献

摘要

在开关模式电源 (SMPS) 的定义中,最典型的应用场景是在稳态下计算和定义工作参数和配置,例如电感器、输出电容器、工作模式等。但是,直流/直流转换器只有在上电后才能达到其第一个稳态工作点。如果不考虑某些因素,对输出电容器充电的高浪涌电流通常会触发过流限制并迫使系统重新启动。在这种情况下,如果输出电容器完全放电,甚至可能导致系统不能启动,直到启动下一个重启周期。

浪涌电流需要分为两路电流,分别流向输入电容器和 SMPS 输出侧。然后,输出侧再次分为两路电流,一路电流为输出电容器充电,另一路电流满足应用的需求。要特别注意的是,由于通常需要相对较高的输出电容器,因此在充电阶段会有大电流流入电容器,直到电压达到所需的输出电压电平为止。

为了克服这个问题,应该使用软启动电路。以下示例将使用 LM5155,这也适用于大多数 SMPS(开关模式电源)器件。

本报告将从几个方面讨论如何定义软启动时间。