ZHCACU8 july   2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1 , LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581

 

  1.   1
  2.   如何在反激式拓扑中实现软启动
  3.   商标
  4. 1概述
  5. 2设计注意事项
  6. 3软启动时间计算注意事项
    1. 3.1 LM5155x 的软启动电容器选择
  7. 4不同拓扑中的软启动时间
    1. 4.1 降压拓扑
    2. 4.2 升压拓扑
    3. 4.3 Sepic 拓扑
    4. 4.4 反激式拓扑
      1. 4.4.1 PSR 反激式拓扑:双极晶体管作为 COMP 引脚的下拉机制
      2. 4.4.2 次级侧软启动元件
  8. 5修复软启动问题
  9. 6总结
  10. 7参考文献

修复软启动问题

当 SMPS 未按预期启动时,需要检查以下方面:

  • 非常大的输出电容可能会导致转换器在启动期间达到过流限制;间断自动重启过程会无限期地持续下去
  • 应更改检测电阻以允许更大的峰值电流(并使电路适应更大的电流:MOSFET、电感器和整流二极管)
  • 减小输出电容(考虑更高的输出纹波)
  • 增加软启动时间
  • 一般来说,我们知道转换器达到过流保护的原因是 COMP 引脚或 CS 引脚达到过流阈值,而 VOUT 低于调节点