ZHCACU8 july   2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1 , LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581

 

  1.   1
  2.   如何在反激式拓扑中实现软启动
  3.   商标
  4. 1概述
  5. 2设计注意事项
  6. 3软启动时间计算注意事项
    1. 3.1 LM5155x 的软启动电容器选择
  7. 4不同拓扑中的软启动时间
    1. 4.1 降压拓扑
    2. 4.2 升压拓扑
    3. 4.3 Sepic 拓扑
    4. 4.4 反激式拓扑
      1. 4.4.1 PSR 反激式拓扑:双极晶体管作为 COMP 引脚的下拉机制
      2. 4.4.2 次级侧软启动元件
  8. 5修复软启动问题
  9. 6总结
  10. 7参考文献

LM5155x 的软启动电容器选择

LM5155 启动时,内部 10μA 软启动电流源 (ISS) 在 VCC 电压超过 2.85VCC UV 阈值后 50µs 导通,或者在 VCC 电压大于 4.5V 的情况下导通,以首先满足的条件为准。软启动电流逐渐增加连接到 SS 引脚的外部软启动电容器上的电压。如果 VCC 低于 VCC UVLO 阈值、UVLO 低于 UVLO 阈值、处于间断模式关断期间或处于热关断期间,则 SS 引脚会下拉至接地,并且 SS 引脚上的电容器由内部开关进行放电。

软启动电容器用于充分减小稳压器启动期间的负载电压过冲。方程式 3 用于计算建议的最小软启动电容值。

方程式 3. C S S >   10 μ A)   ×   V L O A D × C O U T I L O A D

在次级侧隔离型反激式拓扑中,当光耦合器尚未导通(意味着 VLOAD < 大约 1.5V)时,软启动机制会在启动时立即执行接管。